Danfoss logo
Pic. U

MPHE C12L-EZ-R, Plaka sayısı: 46

111B6931

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuH1/2R
H3 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H4 bağlantı boyutuH1/2R
H4 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Material DescriptionHEX C12L-EZ-R-46(BABA)
Model no.12
Önemli özellikler
Değer
OnayCRNEACKRAIARoHSUAUL
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliZ
Plaka sayısı46
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNPT3/4"
Q1 bağlantısı tipiNPT Harici diş bağlantısı
Q2 bağlantısı boyut aralığıNPT3/4"
Q2 bağlantısı tipiNPT Harici diş bağlantısı
Q3 bağlantısı boyut aralığıNull
Q3 bağlantısı tipiNull
Q4 bağlantısı boyut aralığıNull
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC12L-EZ-R
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C12L-EZ-R

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.49 Kilogram
Net ağırlık1.34 Kilogram
Hacim3.076 Cubic decimeter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424691097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm