Danfoss logo
Pic. U

MPHE C12L-EZ, Plaka sayısı: 10

111B1786

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-10(LW)
Model no.12
OnayCRNEACKRAIARoHSUAUL
Önemli özellikler
Değer
Plaka malzemesiAISI 304L
Plaka modeliZ
Plaka sayısı10
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığı3/4 in
Q1 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığı3/4 in
Q2 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığı3/4 in
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığı1/2 in
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C12L-EZ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.6 Kilogram
Net ağırlık0.45 Kilogram
Hacim3.076 Cubic decimeter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424245801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm