Danfoss logo
Pic. X

MPHE C129L-CZD, Plaka sayısı: 54

111H1253

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Chiller, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuH2"1/8
H1 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H2 bağlantı boyutuH2"1/8
H2 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
KategoriII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-54(27/13+13)
Model no.129
Önemli özellikler
Değer
OnayCEEACUAUL
Plaka modeliZD
Plaka sayısı54
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıNull
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığıH1/2
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH5/8
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıH1/2
Q5 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q6 bağlantısı boyut aralığıH5/8
Q6 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC129L-CZD
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C129L-CZD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık32 Kilogram
Net ağırlık24 Kilogram
Hacim87.12 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255294177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm