Danfoss logo
Pic. X

MPHE C129L-EZD, Plaka sayısı: 70

111H1073

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuT60.3
H1 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H2 bağlantı boyutuT60.3
H2 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-70
Önemli özellikler
Değer
Model No.129
OnayASCECRNEACUAUL
Plaka modeliZD
Plaka sayısı70
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıN1/2T
Q1 bağlantısı tipiR Dahili diş bağlantısı
Q2 bağlantısı boyut aralığıN1/2T
Q2 bağlantısı tipiR Dahili diş bağlantısı
Q3 bağlantısı boyut aralığıH7/8E
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH7/8E
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıH1"1/8J
Q5 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q6 bağlantısı boyut aralığıH1"1/8J
Q6 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C129L-EZD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık37.45 Kilogram
Net ağırlık29.45 Kilogram
Hacim99.36 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255279891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm