Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD, Number of plates: 202

111B8701

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporator
Fonksiyon notuWith distributor
H1 bağlantı boyutuT76.1
H1 bağlantı tipiVictaulic connection
H2 bağlantı boyutuT76.1
H2 bağlantı tipiVictaulic connection
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Lehim malzemesiCopper brazing
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-202(101/50+50)
Önemli özellikler
Değer
Model No.129
OnayASCECRNEACUAUL
Plaka modeliZD
Plaka sayısı202
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıNull
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığıH7/8E
Q3 bağlantısı tipiSolder connection
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1"5/8K
Q4 bağlantısı tipiSolder connection
Q5 bağlantısı boyut aralığıH7/8E
Q5 bağlantısı tipiSolder connection
Q6 bağlantısı boyut aralığıH1"5/8K
Q6 bağlantısı tipiSolder connection
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC129L-EZD
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C129L-EZD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık74 Kilogram
Net ağırlık71.8 Kilogram
Hacim175.122 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255035428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm