Danfoss logo
Pic. X

MPHE C129L-EZD-D, Plaka sayısı: 114

111B6581

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuT76.1
H1 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H2 bağlantı boyutuT76.1
H2 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-114(57/28+28)
Model No.129
Önemli özellikler
Değer
OnayASCRNPEDRoHSUAUL
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliZD-D
Plaka sayısı114
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıNull
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığıH1/2D
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1''3/8
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıH1/2D
Q5 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q6 bağlantısı boyut aralığıH1''3/8
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC129L-EZD-D
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C129L-EZD-D

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40.85 Kilogram
Net ağırlık40.7 Kilogram
Hacim134.136 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424641733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm