Danfoss logo
Pic. X

MPHE C129L-EZD-C, Plaka sayısı: 62

111B6322

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanFit
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-C-62(31/15+15)
Model No.129
Önemli özellikler
Değer
OnayASCRNPEDRoHSUAUL
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliZD-C
Plaka sayısı62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıQB9.2
Q1 bağlantısı tipiAdaptör
Q2 bağlantısı boyut aralığıQB9.2
Q2 bağlantısı tipiAdaptör
Q3 bağlantısı boyut aralığıH7/8E
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1''3/8H
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıH7/8E
Q5 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q6 bağlantısı boyut aralığıH1''3/8H
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C129L-EZD-C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık25.45 Kilogram
Net ağırlık25.3 Kilogram
Hacim99.36 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424596903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm