Danfoss logo
Pic. X

MPHE C129L-EZD, Plaka sayısı: 74

111B6171

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanStud;Feet;Lift
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuH1/2R
H3 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H4 bağlantı boyutuT28.15
H4 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H5 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H5 konektör boyutuH1/2R
H6 bağlantı boyutuT28.15
H6 bağlantı tipiLehimli bağlantı
In scope of WEEENo
KategoriIII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHX C129L-EZD-74(37/18+18)
Model No.129
Önemli özellikler
Değer
OnayASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliZD
Plaka sayısı74
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıT76.1
Q1 bağlantısı tipiVictalulic bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığıT76.1
Q2 bağlantısı tipiVictalulic bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığıNull
Q3 bağlantısı tipiNull
Q4 bağlantısı boyut aralığıNull
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C129L-EZD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık30.89 Kilogram
Net ağırlık30.74 Kilogram
Hacim116.748 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424536824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm