Danfoss logo
Pic. W

MPHE C129L-CZ, Plaka sayısı: 104

111B8942

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Chiller, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Önemli özellikler
Değer
Model No.129
OnayEACPEDUA
Plaka modeliZ
Plaka sayısı104
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıL2"1/2
Q1 bağlantısı tipiG Harici diş bağlantısı
Q2 bağlantısı boyut aralığıL2"1/2
Q2 bağlantısı tipiG Harici diş bağlantısı
Q3 bağlantısı boyut aralığıH1"3/8H
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1"3/8H
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC129L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C129L-CZ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık37.098 Kilogram
Net ağırlık36.948 Kilogram
Hacim116.748 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm