Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228
111B8061
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8061
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 pc |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Application | Chiller |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | FeetStud |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Condenser |
| Fonksiyon notu | Null |
| H1 bağlantı boyutu | Null |
| H1 bağlantı tipi | Null |
| H2 bağlantı boyutu | Null |
| H2 bağlantı tipi | Null |
| H3 bağlantı boyutu | H7/8E |
| H3 bağlantı tipi | Solder connection |
| H4 bağlantı boyutu | H1"1/8J |
| H4 bağlantı tipi | Solder connection |
| H5 bağlantı tipi | Null |
| H5 konektör boyutu | Null |
| H6 bağlantı boyutu | Null |
| H6 bağlantı tipi | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | III |
| Lehim malzemesi | Copper brazing |
| Maks çalışma basıncı [psi] | 711 psi |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Model No. | 129 |
| Onay | CEEACUA |
| Plaka modeli | Z |
| Plaka sayısı | 228 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 bağlantısı boyut aralığı | H2"5/8 |
| Q1 bağlantısı tipi | Solder connection |
| Q2 bağlantısı boyut aralığı | H2"5/8 |
| Q2 bağlantısı tipi | Solder connection |
| Q3 bağlantısı boyut aralığı | H7/8E |
| Q3 bağlantısı tipi | Solder connection |
| Q4 bağlantısı boyut aralığı | H1"1/8J |
| Q4 bağlantısı tipi | Solder connection |
| Q5 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q5 bağlantısı tipi | Null |
| Q6 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q6 bağlantısı tipi | Null |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 200 °C |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -196 °C |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 320 °F |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -390 °F |
| Tip tanımlaması | C129L-CZ |
| Ürün adı | Micro Plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MPHE C129L-CZ |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 70.9 Kilogram |
| Net ağırlık | 70.72 Kilogram |
| Hacim | 171.396 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |