MPHE C129L-EZ, Plaka sayısı: 152
111B7184
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme
111B7184
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Application | Chiller |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | FitSaplama |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Evaporatör |
| Fonksiyon notu | Distribütörlü |
| H1 bağlantı boyutu | T76.1 |
| H1 bağlantı tipi | Victalulic bağlantı |
| H2 bağlantı boyutu | T76.1 |
| H2 bağlantı tipi | Victalulic bağlantı |
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
| Kategori | III |
| Lehim malzemesi | Bakır lehimleme |
| Maks çalışma basıncı [psi] | 711 psi |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat exchange C129L-EZ-152 |
| Model No. | 129 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Plaka malzemesi | AISI 316L |
| Plaka modeli | Z |
| Plaka sayısı | 152 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q1 bağlantısı tipi | Null |
| Q2 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q2 bağlantısı tipi | Null |
| Q3 bağlantısı boyut aralığı | H3/4A |
| Q3 bağlantısı tipi | Lehimli bağlantı |
| Q4 bağlantısı boyut aralığı | H2"5/8 |
| Q4 bağlantısı tipi | Null |
| Q5 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q5 bağlantısı tipi | Null |
| Q6 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q6 bağlantısı tipi | Null |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 200 °C |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -196 °C |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 320 °F |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -390 °F |
| Tip tanımlaması | C129L-EZ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Micro Plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MPHE C129L-EZ |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 54.23 Kilogram |
| Net ağırlık | 54.08 Kilogram |
| Hacim | 154.008 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |