Danfoss logo
Pic. R45

MPHE C118L-EZ, Plaka sayısı: 108

111H0005

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuT76.1
H1 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H2 bağlantı boyutuT76.1
H2 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-108
Önemli özellikler
Değer
Model No.118
OnayASCECRNEACKRAIAUAUL
Plaka modeliZ
Plaka sayısı108
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıN1/2
Q1 bağlantısı tipiG Dahili diş bağlantısı
Q2 bağlantısı boyut aralığıN1/2
Q2 bağlantısı tipiG Dahili diş bağlantısı
Q3 bağlantısı boyut aralığıH1"1/8
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1"5/8
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC118L-EZ
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C118L-EZ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık39.6 Kilogram
Net ağırlık39.3 Kilogram
Hacim96.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255061151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm