Danfoss logo
Pic. R30

MPHE C118-E, Plaka sayısı: 92

111B7884

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuH1"5/8H
H1 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H2 bağlantı boyutuH1"5/8H
H2 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H3 bağlantı boyutu7/8"
H3 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H4 bağlantı boyutuH1"1/8J
H4 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]435 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-92
Model no.118
Önemli özellikler
Değer
OnayCRNEACKRAIAPEDUAUL
Plaka modeliEM
Plaka sayısı92
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıH1"5/8H
Q1 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığıH1"5/8H
Q2 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığıNull
Q3 bağlantısı tipiNull
Q4 bağlantısı boyut aralığıNull
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C118-E

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık30.02 Kilogram
Net ağırlık29.87 Kilogram
Hacim113.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162942475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm