Danfoss logo
Pic. R45

MPHE H118L-C, Plaka sayısı: 200

021H0611

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 48, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar5 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]696 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-200(I/5)
Model no.118
Önemli özellikler
Değer
OnayEACKRAIAPEDRoHSUA
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliH
Plaka sayısı200
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıR1/2
Q1 bağlantısı tipiR Dahili diş bağlantısı
Q2 bağlantısı boyut aralığıR1/2
Q2 bağlantısı tipiR Dahili diş bağlantısı
Q3 bağlantısı boyut aralığı7/8 in
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığı1 1/8 in
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH118L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H118L-C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık76.6 Kilogram
Net ağırlık59.93 Kilogram
Hacim160.308 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428633666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm