Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 62

111B8559

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanFeetLiftStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporator
Fonksiyon notuWith distributor
H1 bağlantı boyutuT60.3
H1 bağlantı tipiSolder connection
H2 bağlantı boyutuT60.3
H2 bağlantı tipiSolder connection
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiCopper brazing
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
Önemli özellikler
Değer
Model No.117
OnayASCECRNEACKRAIAUAUL
Plaka modeliZD-B
Plaka sayısı62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıN1/2K
Q2 bağlantısı tipiG Internal thread connection
Q3 bağlantısı boyut aralığı7/8B
Q3 bağlantısı tipiSolder connection
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1"3/8H
Q4 bağlantısı tipiSolder connection
Q5 bağlantısı boyut aralığı7/8B
Q5 bağlantısı tipiSolder connection
Q6 bağlantısı boyut aralığıH1"3/8H
Q6 bağlantısı tipiSolder connection
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC117L-EZD-B
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C117L-EZD-B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23.1 Kilogram
Net ağırlık22.89 Kilogram
Hacim42.444 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162989265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm