Danfoss logo
Pic. Q45

MPHE C117L-EZD, Plaka sayısı: 94

111B8081

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23)
Önemli özellikler
Değer
Model no.117
OnayASCECRNEACKRAIAUAUL
Plaka modeliZD
Plaka sayısı94
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıK2.5
Q1 bağlantısı tipiVictalulic bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığıK2.5
Q2 bağlantısı tipiVictalulic bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığı7/8
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1"1/8
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığı7/8”
Q5 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q6 bağlantısı boyut aralığı7/8”
Q6 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC117L-EZD
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C117L-EZD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık32 Kilogram
Net ağırlık31.56 Kilogram
Hacim0.528 Hectoliter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm