Danfoss logo
MPHE C117L-CZD, Plaka sayısı: 238-product-details

MPHE C117L-CZD, Plaka sayısı: 238

111H1275

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45, Chiller, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanFitSaplamaLift
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuK2.5
H1 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H2 bağlantı boyutuK2.5
H2 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
KategoriIII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-238(119/59+59)
Model No.117
OnayASCECRNEACKRAIAUAUL
Önemli özellikler
Değer
Plaka modeliZD
Plaka sayısı238
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıNull
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığı7/8B
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1"1/8J
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığı7/8B
Q5 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q6 bağlantısı boyut aralığıH1"1/8J
Q6 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC117L-CZD
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C117L-CZD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık83.4 Kilogram
Net ağırlık75.4 Kilogram
Hacim171.396 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255297949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm