Danfoss logo
MPHE C117L-CZD, Plaka sayısı: 218-product-details

MPHE C117L-CZD, Plaka sayısı: 218

111H1033

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45, Chiller, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplamaLift
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutu1"1/8
H3 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H4 bağlantı boyutuH1"3/8
H4 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H5 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H5 konektör boyutu1"1/8
H6 bağlantı boyutuH1"3/8
H6 bağlantı tipiLehimli bağlantı
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-218(109/54+54)
Model No.117
OnayASCECRNEACKRAIAUAUL
Önemli özellikler
Değer
Plaka modeliZD
Plaka sayısı218
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıK2.5
Q1 bağlantısı tipiVictalulic bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığıK2.5
Q2 bağlantısı tipiVictalulic bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığıNull
Q3 bağlantısı tipiNull
Q4 bağlantısı boyut aralığıNull
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC117L-CZD
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C117L-CZD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık77.73 Kilogram
Net ağırlık69.73 Kilogram
Hacim171.396 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255278078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm