Danfoss logo
Pic. F

BPHE B3-030, Plaka sayısı: 30

111H1258

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45, Üniversal, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationÜniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
FonksiyonMultifunctional
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-30-4.5-HQ
Model no.030
OnayASCECRNEACKRAIAUAUL
Önemli özellikler
Değer
Plaka modeliH
Plaka sayısı30
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıH1/2
Q1 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığıH1/2
Q2 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığıH5/8
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH5/8
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıB3-030
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiBPHE B3-030

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.8 Kilogram
Net ağırlık4.03 Kilogram
Hacim10.464 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255294900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm