Danfoss logo
Pic. AE

BPHE B3-260C, Plaka sayısı: 314

111H1250

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 16, Üniversal, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationÜniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanFitSaplamaLift
FonksiyonMultifunctional
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]232 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-314-1.6-H
Model no.260C
OnayEACUL
Önemli özellikler
Değer
Plaka modeliH
Plaka sayısı314
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıK4
Q1 bağlantısı tipiVictalulic bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığıK4
Q2 bağlantısı tipiVictalulic bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığıK4
Q3 bağlantısı tipiVictalulic bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıK4
Q4 bağlantısı tipiVictalulic bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
Soğutucu akışkanlarR718
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıB3-260C
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiBPHE B3-260C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık270.9 Kilogram
Net ağırlık245.9 Kilogram
Hacim340.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255293682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm