BPHE B3-210, Plaka sayısı: 150
111B6101
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30, Üniversal, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme
111B6101
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Application | Üniversal |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Saplama |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Multifunctional |
| Fonksiyon notu | Distribütörlü |
| H1 bağlantı boyutu | H3"1/8 |
| H1 bağlantı tipi | Null |
| H2 bağlantı boyutu | H3"1/8 |
| H2 bağlantı tipi | Null |
| H3 bağlantı boyutu | Null |
| H3 bağlantı tipi | Null |
| H4 bağlantı boyutu | Null |
| H4 bağlantı tipi | Null |
| H5 bağlantı tipi | Null |
| H5 konektör boyutu | Null |
| H6 bağlantı boyutu | Null |
| H6 bağlantı tipi | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Lehim malzemesi | Bakır lehimleme |
| Maks çalışma basıncı [psi] | 435 psi |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 30.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger B3-210-150-3.0-HQ |
| Model no. | 210 |
| Onay | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Plaka malzemesi | AISI 316L |
| Plaka modeli | H |
| Plaka sayısı | 150 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q1 bağlantısı tipi | Null |
| Q2 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q2 bağlantısı tipi | Null |
| Q3 bağlantısı boyut aralığı | H1''3/8 |
| Q3 bağlantısı tipi | Null |
| Q4 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q4 bağlantısı tipi | Null |
| Q5 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q5 bağlantısı tipi | Null |
| Q6 bağlantısı boyut aralığı | H3"1/8 |
| Q6 bağlantısı tipi | Null |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 200 °C |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -196 °C |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 320 °F |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -390 °F |
| Tip tanımlaması | B3-210 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | BPHE B3-210 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 133.15 Kilogram |
| Net ağırlık | 133 Kilogram |
| Hacim | 250.346 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424287269 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |