Danfoss logo
Pic E

BPHE B3-027, Plaka sayısı: 40

111B0025

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30, Üniversal, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationÜniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonMultifunctional
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuH7/8
H1 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H2 bağlantı boyutuH7/8
H2 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H3 bağlantı boyutuH7/8
H3 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H4 bağlantı boyutuH1"1/8
H4 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]435 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-40-3.0-H
Model No.027
Önemli özellikler
Değer
OnayASCECRNEACKRAIAUAUL
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliH
Plaka sayısı40
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıNull
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığıNull
Q3 bağlantısı tipiNull
Q4 bağlantısı boyut aralığıNull
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiBPHE B3-027

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.55 Kilogram
Net ağırlık6.4 Kilogram
Hacim11.17 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424249052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm