Danfoss logo
Pic. D

BPHE B3-020, Plaka sayısı: 18

021H1656

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40, Üniversal, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationÜniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonMultifunctional
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]580 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]40.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-18-4.0-H
Model no.020
Önemli özellikler
Değer
OnayASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plaka malzemesiAISI 304
Plaka modeliH
Plaka sayısı18
Plate material no.AISI 304
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığı5/8 in
Q1 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığı5/8 in
Q2 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığı3/8 in
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığı5/8 in
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıB3-020
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiBPHE B3-020

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.54 Kilogram
Net ağırlık2.39 Kilogram
Hacim5.245 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424272623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm