Danfoss logo
Pic. K

BPHE B3-210, Plaka sayısı: 134

021B8246

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45, Üniversal, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationÜniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanStud;Feet;Lift
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonMultifunctional
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Material DescriptionHEX B3-210-134(65/32+32)-4.5-HDQ????
Model no.210
Önemli özellikler
Değer
OnayASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliH
Plaka sayısı134
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıG1/2
Q1 bağlantısı tipiG Dahili diş bağlantısı
Q2 bağlantısı boyut aralığıG1/2
Q2 bağlantısı tipiG Dahili diş bağlantısı
Q3 bağlantısı boyut aralığı1 3/8 in
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığı2 5/8 in
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiBPHE B3-210

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık149.4 Kilogram
Net ağırlık127.87 Kilogram
Hacim216.48 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424277901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm