BPHE B3-052, Plaka sayısı: 50
021B4435
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30, Üniversal, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme
021B4435
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Application | Üniversal |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Null |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Multifunctional |
| Fonksiyon notu | Null |
| H1 bağlantı boyutu | Null |
| H1 bağlantı tipi | Null |
| H2 bağlantı boyutu | Null |
| H2 bağlantı tipi | Null |
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
| Kategori | II |
| Lehim malzemesi | Bakır lehimleme |
| Maks çalışma basıncı [psi] | 435 psi |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 30.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger B3-052-50-3.0-H |
| Model no. | 052 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Plaka malzemesi | AISI 316L |
| Plaka modeli | H |
| Plaka sayısı | 50 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 bağlantısı boyut aralığı | R1 |
| Q1 bağlantısı tipi | R Harici diş bağlantısı |
| Q2 bağlantısı boyut aralığı | R1 |
| Q2 bağlantısı tipi | R Harici diş bağlantısı |
| Q3 bağlantısı boyut aralığı | 1 1/8 in |
| Q3 bağlantısı tipi | Lehimli bağlantı |
| Q4 bağlantısı boyut aralığı | 1 1/8 in |
| Q4 bağlantısı tipi | Lehimli bağlantı |
| Q5 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q5 bağlantısı tipi | Null |
| Q6 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q6 bağlantısı tipi | Null |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 200 °C |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -196 °C |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 320 °F |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -390 °F |
| Tip tanımlaması | B3-052 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | BPHE B3-052 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 13.45 Kilogram |
| Net ağırlık | 13.3 Kilogram |
| Hacim | 18.06 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424282059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |