Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

EETc 11

080N0012

Besleme voltajı [V] AC: 120, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 150

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar150 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ana röle değeri16(16) A
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC120 V
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Defrost sensör tipi080N0304 - 0306
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
FonksiyonRefrigeration Controller
Frekans [Hz]50/60 Hz
KaplamaKAPLAMALI BASKI DEVRE KARTI
Kondenser sensör tipi080N0307 - 0308
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionEET Compact, 1 relay,120 V,50/60 Hz 150
MilKESMELİ
OnayCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dosyası ürün adıEETc and EETa
Sıcaklık ayarıKnob
Sıcaklık sensörü tipi080N0300 - 0303
Terminal sayısı [adet]4 ad.
Tırnak terminal boyutu [mm]6,3 x 0,8 mm klapa
UL markYes
Ürün adıElectronic thermostat control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiEETc 11
Yardımcı kontaklar, NO [adet]0 ad.

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.082 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim0.36 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428549790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm