ERC 112C
080G3494
Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 27
080G3494
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 27 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Analog girişler (Al) [adet] | 4 ad. |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 100 V |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 3 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 1 ad. |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ. STM32 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP dosyası ürün adı | ERC112x |
| Ürün adı | Electronic refrigerat. control |
| Ürün grubu | Temperature controllers |
| Ürün tipi | ERC 112C |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.127 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.077 Kilogram |
| Hacim | 0.417 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |