Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

ERC 113C

080G3432

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 54

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar54 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog girişler (Al) [adet]4 ad.
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]4 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Frekans [Hz]50/60 Hz
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Kontrolör tipiTicari Soğutma
Material DescriptionERC 113C GDM w/ Remote Spindle
OnayCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP dosyası ürün adıERC113x
UL markYes
Ürün adıElectronic refrigerat. control
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiERC 113C
Uygulama alanıCam kapı ürün temini

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.132 Kilogram
Net ağırlık0.13 Kilogram
Hacim0.625 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162689196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm