Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

ERC 111A

080G3235

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 54

Önerilen alternatif: 080G3231

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar54 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog girişler (Al) [adet]2 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]1 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
Display colourRed
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Kontrolör tipiTicari Soğutma
Material DescriptionERC 111A Red LED, CFF, BUZ
OnayCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dosya no.372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dosyası ürün adıERC111A
UL markYes
Ürün adıElectronic refrigerat. control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiERC 111A
Uygulama alanıTicari Soğutucular/Dondurucular

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.096 Kilogram
Net ağırlık0.089 Kilogram
Hacim0.383 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428471275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm