ERC 111A
080G3227
Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 54
080G3227
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 54 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Analog girişler (Al) [adet] | 2 ad. |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 100 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 1 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 1 ad. |
| Display colour | Blue |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I7(a) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrolör tipi | Ticari Soğutma |
| Material Description | ERC 111A BLUE LED, GDM, Pepsico |
| Onay | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dosya no. | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| SCIP dosyası ürün adı | ERC111A |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Electronic refrigerat. control |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Temperature controllers |
| Ürün tipi | ERC 111A |
| Uygulama alanı | Cam kapı ürün temini |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.092 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.086 Kilogram |
| Hacim | 0.416 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428876346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |