RDI 107A
080G3246
RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ
080G3246
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 54 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Analog girişler (Al) [adet] | 2 ad. |
| Besleme gerilimi [V] DC | 12 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 1 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 1 ad. |
| Display colour | Blue |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I7(a) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrolör tipi | Ticari Soğutma |
| Material Description | RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ |
| Onay | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dosya no. | b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0 |
| SCIP dosyası ürün adı | RDI 107A |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Display |
| Ürün grubu | Temperature controllers |
| Ürün tipi | RDI 107A |
| Uygulama alanı | Ticari Soğutucular/Dondurucular |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.086 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.079 Kilogram |
| Hacim | 0.383 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |