Supervisory solutions, X-Gate
080G0342
Tip tanımlaması: ACCGTW
080G0342
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | 080G0343 RS485 ext. board |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| İletişim tipi | BACnet IPBACnet MS/TPCANBUSModbus RTUModbus TCP/IP |
| In scope of WEEE | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | X-Gate |
| Montaj yöntemi | DIN Ray |
| Onay | C UL US LISTELİCE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP dosya no. | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| SCIP dosyası ürün adı | X-Gate |
| Tip tanımlaması | ACCGTW |
| Ürün adı | X-Gate |
| Ürün grubu | Supervisory solutions |
| Ürün tipi | X-Gate |
| Uygulama alanı | İklimlendirmeSoğutma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.225 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.14 Kilogram |
| Hacim | 0.996 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162866238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |