AK-SM 850A
080Z4042
Uygulama alanı: Soğutma lisansı, İletişim tipi: ETHER
Önerilen alternatif: 080Z4022
080Z4042
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 100 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | ile Ekran ve Tuş takımı |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 2 ad. |
| Fonksiyon | Veri Toplama, İzleme ünitesi |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| İletişim tipi | ETHER |
| Kontrolör tipi | Data Collection, Monitor.unit |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP20 |
| Material Description | AK-SM 850, Controller System manager Ref |
| Onay | C UL US LISTELİ |
| Öndeki ekran | EVET |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | System manager |
| Ürün Dili | Çince |
| Ürün grubu | Supervisory solutions |
| Ürün tipi | AK-SM 850A |
| Uygulama alanı | Soğutma lisansı |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.397 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.725 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 11.246 Litre |
| EAN/UPC | 5715162499030 |