AK-SM 820A
080Z4025
Fonksiyon: Veri Toplama, İzleme ünitesi, Uygulama alanı: Market, Koruma sınıfı IP: IP20, Kontrolör tipi: Sistem yöneticisi
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Önerilen alternatif: 080Z4022
080Z4025
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 100 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | w. Display & touchscreen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 2 ad. |
| Fonksiyon | Veri Toplama, İzleme ünitesi |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| İletişim tipi | CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontrolör tipi | Sistem yöneticisi |
| Koruma sınıfı IP | IP20 |
| Material Description | AK-SM 820, Controller, System man.Conv. |
| Onay | C UL US LISTELİC-TICKCE |
| Öndeki ekran | EVET |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | System manager |
| Ürün Dili | ÇinceÇekçeDancaHollandacaİngilizceFransızcaAlmancaMacarcaİtalyancaLehçePortekizceRusçaİspanyolca |
| Ürün grubu | Supervisory solutions |
| Ürün tipi | AK-SM 820A |
| Uygulama alanı | Market |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.4 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.8 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 11.246 Litre |
| EAN/UPC | 5715162507926 |