AK-SM 820A
080Z4024
Fonksiyon: Veri Toplama, İzleme ünitesi, Uygulama alanı: Market, Koruma sınıfı IP: IP20, Kontrolör tipi: Sistem yöneticisi
080Z4024
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 100 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | w. Display & touchscreen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 2 ad. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fonksiyon | Veri Toplama, İzleme ünitesi |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| İletişim tipi | CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485 |
| Kontrolör tipi | Sistem yöneticisi |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP20 |
| Material Description | AK-SM 820, Controller, System man.Conv. |
| Onay | C UL US LISTELİC-TICKCE |
| Öndeki ekran | EVET |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dosya no. | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP dosyası ürün adı | AK-SM 8xxA Controller |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | System manager |
| Ürün Dili | ÇinceÇekçeDancaHollandacaİngilizceFransızcaAlmancaMacarcaİtalyancaLehçePortekizceRusçaİspanyolca |
| Ürün grubu | Supervisory solutions |
| Ürün tipi | AK-SM 820A |
| Uygulama alanı | Market |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.4 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.8 Kilogram |
| Hacim | 11.246 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |