Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

AK-SM 850A

080Z4022

Uygulama alanı: Soğutma lisansı, İletişim tipi: ETHER

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiile Ekran ve Tuş takımı
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]2 ad.
EU RoHS complianceYes
FonksiyonVeri Toplama, İzleme ünitesi
Frekans [Hz]50/60 Hz
İletişim tipiETHER
Kontrolör tipiData Collection, Monitor.unit
Koruma sınıfı IPIP20
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAK-SM 850, Controller System manager Ref
OnayC UL US LISTELİ
Öndeki ekranEVET
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosya no.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dosyası ürün adıAK-SM 8xxA Controller
UL markYes
Ürün adıSystem manager
Ürün DiliÇince
Ürün grubuSupervisory solutions
Ürün tipiAK-SM 850A
Uygulama alanıSoğutma lisansı

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.4 Kilogram
Net ağırlık1.8 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim11.246 Litre
EAN/UPC5715162507919