Danfoss logo
AK-LM 340A, Logging Module

AK-LM 340A

080Z0177

Kontrolör tipi: Çok maksatlı kontrolör, Uygulama alanı: İzleme, İletişim tipi: GÇ Genişletme; LON RS485

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Analog girişler (Al) [adet]11 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme gerilimi [V] DC24 V
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]8 ad.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran - seçenekEKA 163BEKA 164B
EU RoHS complianceOut of scope
Fonksiyonİzleme, PI regülasyonuyla
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [VA]8.0 VA
Önemli özellikler
Değer
İletişim tipiGÇ GenişletmeLON RS485USB-B to PC
In scope of WEEEYes
Kontrolör tipiÇok maksatlı kontrolör
Material DescriptionAK-LM 340A Controller, Multipurpose
OnayC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Öndeki ekranNumara
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıMonitoring unit
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün DiliÇinceÇekçeDancaHollandacaİngilizceFransızcaAlmancaİtalyancaLehçePortekizceRusçaİspanyolca
Ürün grubuSupervisory solutions
Ürün özellikleriAyrı PI düzenlemeleriAyrı kontrol işlevleri
Ürün tipiAK-LM 340A
Uygulama alanıİzleme

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.947 Kilogram
Net ağırlık0.645 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim6.248 Litre
EAN/UPC5702428559225