MMIMYK
080G0073
Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
080G0073
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlama kiti dahil | EVET |
| Bağlama kiti Kod No. | 080G0176 |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Daha fazla bilgi | Bellek kartı, veri kaydedici |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | OLED |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Programlanabilir Kontrolör |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Gerçek zamanlı saat | EVET |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Güç tüketimi [W] | 2.5 W |
| İletişim tipi | CANBUSMODBUSRS485TTL |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP20 |
| Material Description | MMIMYK Elect.Control Data Logger S |
| Montaj yöntemi | DIN RayPortatif |
| Onay | CEGOST R |
| Özdeş ürün | 080G0154 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dosya no. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| SCIP dosyası ürün adı | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Sesli Sinyal | EVET |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tip tanımlaması | MMIMYK4501260 |
| Ürün adı | Programming key |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Programlanabilir Kontrol Cihazları |
| Ürün tipi | MMIMYK |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.246 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.181 Kilogram |
| Hacim | 1.109 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |