Danfoss logo
MMIGRS2 - Close control

MMIGRS2

080G0299

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: CANBUS, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlama kiti dahilEVET
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiYakın kontrol
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatNumara
Güç tüketimi [W]1.5 W
Önemli özellikler
Değer
İletişim tipiCANBUS
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control C.C. Wall S
OnayCECMIMGOST RUL
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dosya no.2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
SCIP dosyası ürün adıMMIGRS2
Sesli SinyalEVET
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tip tanımlamasıMMIGRS2
UL markYes
Ürün adıControl panel
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMMIGRS2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.262 Kilogram
Net ağırlık0.252 Kilogram
Hacim1.123 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428848992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm