Danfoss logo
080G0302

MMITXS

080G0302

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: RS485; ETHER; MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlama kiti dahilNumara
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
EU RoHS complianceOut of scope
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Frekans [Hz]50/60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Gerçek zamanlı saatEVET
Güç tüketimi [W]3.7 W
İletişim tipiETHERMODBUSRS485
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP54
Material DescriptionMMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS
Montaj yöntemiPanel montaj parçası
OnayCE
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıTouch screen
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMMITXS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık526 Gün
Net ağırlık500 Gün
Hacim1.076 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428477635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm