Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

MCX152V

080G0313

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]6 ad.
Analog girişler (Al) [adet]14 ad.
Bağlama kiti dahilEVET
Bağlama kiti Kod No.080G0308
Bakım yapılabilirNumara
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Daha fazla bilgiYedek Batarya Girişi
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dijital çıkışlar (DO) [adet]15 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]18 ad.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiWithout Display
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatEVET
Güç tüketimi [W]27.0 W
İletişim tipiCANBUSMODBUSRS485
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP40
Material DescriptionMCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayCEGOST R
PFAS content [Yes/No]No
Pil miktarı1
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosya no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dosyası ürün adıMCX-06C,06D,06M1V,152V
Sesli SinyalNo
Tip tanımlamasıMCX152V
Ürün adıProgram. controller, 15 relays
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMCX152V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık956 Gün
Net ağırlık760 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim4.949 Litre
EAN/UPC5702428493024