MCX08M2
193U8012
Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
193U8012
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bakım yapılabilir | Genel yedek parçalar |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekran tipi | LCD |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Fonksiyon | Programmable controllers |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İletişim tipi | CANBUSMODBUSRS485 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP40 |
| Material Description | KIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosya no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dosyası ürün adı | MCX08M2 |
| Soğutucu akışkanlar | HCFC/HFC |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Ürün adı | Program. controller, 8 relays |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlar |
| Ürün grubu | Programmable controllers |
| Ürün tipi | MCX08M2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.652 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.64 Kilogram |
| Hacim | 2.559 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |