MCX08M2
080G0337
Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: MODBUS, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
080G0337
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Analog çıkışlar (AO) [adet] | 4 ad. |
| Analog girişler (Al) [adet] | 8 ad. |
| Bağlama kiti dahil | EVET |
| Bağlama kiti Kod No. | 080G0180 |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 8 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 8 ad. |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | Without Display |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Fonksiyon | Capacity control |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Gerçek zamanlı saat | EVET |
| Güç tüketimi [W] | 10.0 W |
| İletişim tipi | MODBUS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP40 |
| Material Description | MCX08M2-ECA5 |
| Montaj yöntemi | DIN Ray |
| Onay | CEEACLLC CDC EURO-TYSKUL |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosya no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dosyası ürün adı | MCX08M2 |
| Sesli Sinyal | EVET |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tip tanımlaması | MCX08M2 |
| Ürün adı | Program. controller, 8 relays |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Programlanabilir Kontrol Cihazları |
| Ürün tipi | MCX08M2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 632 Gün |
| Net ağırlık | 405 Gün |
| Hacim | 2.867 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162688694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |