Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

MCX08M2

080G0315

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 24

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]4 ad.
Analog girişler (Al) [adet]8 ad.
Bağlama kiti dahilNumara
Bağlama kiti Kod No.080G0180
Bakım yapılabilirNumara
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dijital çıkışlar (DO) [adet]8 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]8 ad.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Frekans [Hz]50/60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Gerçek zamanlı saatEVET
Güç tüketimi [W]10.0 W
İletişim tipiCANBUSMODBUSRS485
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP40
Material DescriptionMCX08M2 Elect.Control 24V LCD RS485 I/24
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayCEEACLLC CDC TYSKUL
Özdeş ürün080G0310
PFAS content [Yes/No]No
Pil miktarı1
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosya no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dosyası ürün adıMCX08M2
Sesli SinyalEVET
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıMCX08M2
UL markYes
Ürün adıProgram. controller, 8 relays
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMCX08M2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.482 Kilogram
Net ağırlık0.397 Kilogram
Hacim2.311 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428945882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm