Danfoss logo
MCX06C - Electronic control

MCX06C

080G0066

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]2 ad.
Analog girişler (Al) [adet]4 ad.
Bağlama kiti dahilNumara
Bağlama kiti Kod No.080G0175
Bakım yapılabilirNumara
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Daha fazla bilgiRS 485 opto izolasyonsuz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dijital çıkışlar (DO) [adet]6 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]6 ad.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLED
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatEVET
Güç tüketimi [W]6.0 W
İletişim tipiCANBUSMODBUSRS485
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionMCX06C Elect.Control 24V LED RS485 S
Montaj yöntemiPanel montaj parçası
OnayCEGOST RUL
Özdeş ürün080G0107
PFAS content [Yes/No]No
Pil miktarı1
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosya no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dosyası ürün adıMCX-06C,06D,06M1V,152V
Sesli SinyalEVET
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıMCX06C4500020
UL markYes
Ürün adıProgram. controller, 6 relays
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMCX06C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık204 Gün
Net ağırlık136 Gün
Hacim1.114 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423281763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm