CSTFR1
080G0156
Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 110 - 230, İletişim tipi: CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 24
080G0156
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Analog çıkışlar (AO) [adet] | 6 ad. |
| Analog girişler (Al) [adet] | 16 ad. |
| Bağlama kiti dahil | Numara |
| Bağlama kiti Kod No. | 080G0185 |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 110 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 20 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 22 ad. |
| Division | 25 |
| Ekran tipi | Without display |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Programlanabilir Kontrolör |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Gerçek zamanlı saat | Numara |
| Güç tüketimi [W] | 6.0 W |
| İletişim tipi | CANBUSMODBUSRS485 |
| Koruma sınıfı IP | IP40 |
| Material Description | CSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24 |
| Montaj yöntemi | DIN Ray |
| Onay | CEGOST R |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dosya no. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| SCIP dosyası ürün adı | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Sesli Sinyal | EVET |
| Tip tanımlaması | CSTFR14000070 |
| Ürün adı | Program. controller, 6 relays |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Programlanabilir Kontrol Cihazları |
| Ürün tipi | CSTFR1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.352 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.246 Kilogram |
| Hacim | 2.326 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |