Danfoss logo
as-xp 10_080G6010

AS-XP10

080G6010

Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]2 ad.
Analog girişler (Al) [adet]14 ad.
Bağlama kiti dahilEVET
Bağlama kiti Kod No.080G6033
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]10 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]18 ad.
Ekran tipiWithout Display
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
FonksiyonI/O module
Önemli özellikler
Değer
Gerçek zamanlı saatNumara
Güç tüketimi [W]6.0 W
Koruma sınıfı IPIP20
Material DescriptionAS-XP10 SinglePack
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayUL onaylıCE
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f
SCIP dosyası ürün adıALSMART SCIP-4
Sesli SinyalNo
Tip tanımlamasıAS-XP10 S
UL markYes
Ürün adıI/O module
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiAS-XP10
Uygulama alanıProgrammable controller

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.41 Kilogram
Net ağırlık0.324 Kilogram
Hacim1.315 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162703335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm