Danfoss logo
AS-CX06 Mid

Program. controller, 6 relays, AS-CX06 Mid

080G6007

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: 2xRS485, Dijital girişler (DI) [adet]: 12, Analog girişler (Al) [adet]: 10, Dijital çıkışlar (DO) [adet]: 6, Analog çıkışlar (AO) [adet]: 3, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar27 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]3 ad.
Analog girişler (Al) [adet]10 ad.
Bağlama kiti dahilNumara
Bağlama kiti Kod No.080G6031
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]6 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]12 ad.
Ekran tipiWithout Display
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatEVET
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]30.0 W
İletişim tipi2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
In scope of WEEENo
Koruma sınıfı IPIP20
Material DescriptionAS-CX06 Mid Ipack
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayUL onaylıCEEACRCMUA
Özdeş ürün080G6006
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP dosya no.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Sesli SinyalNo
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Tip tanımlamasıAS-CX06 Mid
UL markYes
Ürün adıProgram. controller, 6 relays
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiAS-CX06
Uygulama alanıProgrammable controller

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.381 Kilogram
Net ağırlık0.36 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162703304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm