Program. controller, 6 relays, AS-CX06 Mid+
080G6004
Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: 2xRS485, Dijital girişler (DI) [adet]: 12, Analog girişler (Al) [adet]: 10, Dijital çıkışlar (DO) [adet]: 6, Analog çıkışlar (AO) [adet]: 3, Ambalaj biçimi: Tekli paket
080G6004
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Analog çıkışlar (AO) [adet] | 3 ad. |
| Analog girişler (Al) [adet] | 10 ad. |
| Bağlama kiti dahil | EVET |
| Bağlama kiti Kod No. | 080G6030 |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 ad. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 6 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 12 ad. |
| Ekran tipi | Without Display |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Fonksiyon | Programlanabilir Kontrolör |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Gerçek zamanlı saat | EVET |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Güç tüketimi [W] | 30.0 W |
| İletişim tipi | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Koruma sınıfı IP | IP20 |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ SinglePack |
| Montaj yöntemi | DIN Ray |
| Onay | UL onaylıCEEACRCMUA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| SCIP dosya no. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| SCIP dosyası ürün adı | ALSMART SCIP-1 |
| Sesli Sinyal | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Tip tanımlaması | AS-CX06 Mid+ |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Program. controller, 6 relays |
| Ürün grubu | Programlanabilir Kontrol Cihazları |
| Ürün tipi | AS-CX06 |
| Uygulama alanı | Programmable controller |
| Yedek Batarya [V] DC [Maks] | 42 V |
| Yedek Batarya [V] DC [Min] | 18 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.409 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.356 Kilogram |
| Hacim | 1.315 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |