EKE 347
080G5000
Dijital girişler (DI) [adet]: 2, Analog girişler (Al) [adet]: 5
080G5000
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Analog çıkışlar (AO) [adet] | 1 ad. |
| Analog girişler (Al) [adet] | 5 ad. |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | 3 SPDT röle, 1 Katı Hal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 3 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 2 ad. |
| Division | 40 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran - seçenek | MMIGRS2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Güç tüketimi [VA] | 15.0 VA |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İletişim tipi | CAN-openMODBUS RTU |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EKE 347, Liquid level controller |
| Montaj yöntemi | DIN Ray |
| Onay | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Öndeki ekran | EVET |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sensör türü | Sıvı Seviyesi Sensörü |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Liquid level controller |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün Dili | ArapçaÇinceİngilizceFransızcaAlmancaİtalyancaPortekizceRusçaİspanyolca |
| Ürün grubu | Electronic valve control |
| Ürün özellikleri | Veriyolu iletişimiDahili LCD ekranÇok dilli kullanıcı arayüzüHızlı ayarUzak ekran seçeneğiSPDT röleleri |
| Ürün tipi | EKE 347 |
| Vana çıkış tipi | AKVAKVAICM (+ICAD) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.378 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.192 Kilogram |
| Hacim | 1.871 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877077 |
| Proposition 65 | No significant risk |